Menu Search

Wałek hartowany 16.0 5300.0 0.6 Stal

Wałki ze stali hartowanej 16Ø — zaprojektowane z myślą o pracy w połączeniu z liniowymi tulejami kulkowymi — gwarantują płynny i precyzyjny ruch obrotowy. Materiał użyty do ich wytworzenia gwarantuje zwiększoną wytrzymałość mechaniczną, żywotność i odporność na zużycie i korozję. Wykonana ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20278700

Numer produktu produkcyjny:

20278700

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 880,8554 zł
10 - 19 792,7792 zł
20 + 748,7411 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

880,86 zł

1 x 880,8554 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 16.0
l1 5300.0
Depth of hardness min 0.6
Waga kg 8.374
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt