Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 937,0157 zł - 3 263,3397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5450.0
|
||
| 780,1715 zł - 866,8294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1400.0
|
||
| 2 465,8769 zł - 2 739,8744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3650.0
|
||
| 1 323,8939 zł - 1 470,9709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2450.0
|
||
| 935,5926 zł - 1 039,5417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1700.0
|
||
| 2 630,0944 zł - 2 922,3382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3900.0
|
||
| 2 120,7536 zł - 2 356,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3100.0
|
||
| 1 528,8768 zł - 1 698,7744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2850.0
|
||
| 1 452,1213 zł - 1 613,4737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2700.0
|
||
| 2 087,6789 zł - 2 319,6543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3050.0
|
||
| 109,5789 zł - 121,7431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
150.0
|
||
| 2 286,4288 zł - 2 540,4709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3350.0
|
||
| 656,7193 zł - 729,7049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1150.0
|
||
| 2 726,2021 zł - 3 029,1023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5050.0
|
||
| 2 857,9481 zł - 3 175,4756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5300.0
|
||
| 124,5077 zł - 138,3308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 61,3239 zł - 68,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
150.0
|
||
| 1 206,3731 zł - 1 340,4313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
4750.0
|
||
| 1 158,3695 zł - 1 287,0493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
4550.0
|
||
| 1 326,1056 zł - 1 473,434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
5250.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować