Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 666,985 zł - 5 185,5498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2200.0
|
||
| 5 608,3172 zł - 6 231,4635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2650.0
|
||
| 16 327,0298 zł - 18 141,128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
6000.0
|
||
| 15 920,6109 zł - 17 689,5677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5850.0
|
||
| 14 023,2574 zł - 15 581,3917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5150.0
|
||
| 13 887,7357 zł - 15 430,8391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5100.0
|
||
| 12 261,6697 zł - 13 624,0612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4500.0
|
||
| 8 602,7772 zł - 9 558,6522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3150.0
|
||
| 8 738,3478 zł - 9 709,2536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3200.0
|
||
| 10 093,3702 zł - 11 214,8775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3700.0
|
||
| 9 415,9566 zł - 10 462,1632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3450.0
|
||
| 10 499,9843 zł - 11 666,633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3850.0
|
||
| 12 803,7567 zł - 14 226,4181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4700.0
|
||
| 9 009,3913 zł - 10 010,4077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3300.0
|
||
| 10 906,5496 zł - 12 118,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4000.0
|
||
| 9 686,8537 zł - 10 763,1708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3550.0
|
||
| 13 481,3656 zł - 14 979,2788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4950.0
|
||
| 13 345,795 zł - 14 828,6774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4900.0
|
||
| 12 126,0991 zł - 13 473,4597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4450.0
|
||
| 13 616,8385 zł - 15 129,8314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5000.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować