Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 850,5041 zł - 2 056,1048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1900.0
|
||
| 5 334,8336 zł - 5 927,5766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5900.0
|
||
| 5 290,229 zł - 5 878,0431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5850.0
|
||
| 126,3959 zł - 140,4507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
100.0
|
||
| 320,1378 zł - 355,7141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
300.0
|
||
| 4 709,5888 zł - 5 232,8872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5200.0
|
||
| 272,7516 zł - 303,0573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
250.0
|
||
| 2 241,2577 zł - 2 490,2917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
2300.0
|
||
| 2 477,701 zł - 2 752,9902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
2550.0
|
||
| 1 708,6381 zł - 1 898,476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1750.0
|
||
| 979,7877 zł - 1 088,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1000.0
|
||
| 1 298,9983 zł - 1 443,3532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1300.0
|
||
| 1 519,3859 zł - 1 688,1903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1550.0
|
||
| 1 755,8292 zł - 1 950,9376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1800.0
|
||
| 1 803,2154 zł - 2 003,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1850.0
|
||
| 1 897,8415 zł - 2 108,7128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1950.0
|
||
| 883,8928 zł - 982,0814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
900.0
|
||
| 651,3536 zł - 723,7262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
650.0
|
||
| 1 346,9702 zł - 1 496,6444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1350.0
|
||
| 4 029,9791 zł - 4 477,7328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
3250.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować