Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 100,4654 zł - 2 333,8341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
2950.0
|
||
| 3 057,414 zł - 3 397,1212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
3350.0
|
||
| 1 447,1597 zł - 1 607,9606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
2000.0
|
||
| 4 128,9973 zł - 4 587,7802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4550.0
|
||
| 3 414,5922 zł - 3 793,975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
3750.0
|
||
| 4 084,4415 zł - 4 538,2467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4500.0
|
||
| 4 397,0152 zł - 4 885,567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4850.0
|
||
| 4 441,5709 zł - 4 935,1005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4900.0
|
||
| 4 531,0729 zł - 5 034,5091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5000.0
|
||
| 2 834,0007 zł - 3 148,868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
3100.0
|
||
| 2 033,785 zł - 2 259,7663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
3000.0
|
||
| 3 191,4717 zł - 3 546,0634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
3500.0
|
||
| 3 280,632 zł - 3 645,1304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
3600.0
|
||
| 2 968,0096 zł - 3 297,7614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
3250.0
|
||
| 3 637,8102 zł - 4 041,9842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 4 218,4505 zł - 4 687,1401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4650.0
|
||
| 2 923,4539 zł - 3 248,2766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
3200.0
|
||
| 3 861,2235 zł - 4 290,2375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4250.0
|
||
| 3 995,2812 zł - 4 439,1796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4400.0
|
||
| 3 950,4326 zł - 4 389,3533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4350.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować