Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 287,4812 zł - 1 430,5184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5250.0
|
||
| 1 229,3586 zł - 1 365,954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5000.0
|
||
| 1 345,555 zł - 1 495,034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5500.0
|
||
| 1 322,2766 zł - 1 469,1692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5400.0
|
||
| 1 396,8941 zł - 1 552,0829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5750.0
|
||
| 1 206,0315 zł - 1 340,0404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4900.0
|
||
| 1 217,4998 zł - 1 352,7776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4950.0
|
||
| 1 101,3035 zł - 1 223,6488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4450.0
|
||
| 1 124,6306 zł - 1 249,5624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4550.0
|
||
| 182,664 zł - 202,9654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
650.0
|
||
| 104,3864 zł - 116,0012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
300.0
|
||
| 148,9422 zł - 165,4859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
500.0
|
||
| 204,0879 zł - 226,7806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
750.0
|
||
| 1 240,8269 zł - 1 378,6912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5050.0
|
||
| 1 442,8651 zł - 1 603,1781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5950.0
|
||
| 76,1791 zł - 84,6218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
200.0
|
||
| 300,7148 zł - 334,1439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1050.0
|
||
| 365,2792 zł - 405,8821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1350.0
|
||
| 472,3009 zł - 524,7625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1850.0
|
||
| 440,8239 zł - 489,8207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1700.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować