Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516,7591 zł - 574,1984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2450.0
|
||
| 553,653 zł - 615,1917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2650.0
|
||
| 806,396 zł - 895,9955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3150.0
|
||
| 544,3319 zł - 604,797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2600.0
|
||
| 841,9723 zł - 935,5248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3300.0
|
||
| 321,5531 zł - 357,2758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1400.0
|
||
| 482,6956 zł - 536,3285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2250.0
|
||
| 338,536 zł - 376,162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1500.0
|
||
| 562,8277 zł - 625,3424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2700.0
|
||
| 501,289 zł - 556,9715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2350.0
|
||
| 492,1143 zł - 546,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2300.0
|
||
| 355,6653 zł - 395,1945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1600.0
|
||
| 426,4763 zł - 473,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2000.0
|
||
| 277,6805 zł - 308,5231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1150.0
|
||
| 192,7171 zł - 214,141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
850.0
|
||
| 303,9845 zł - 337,7552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1300.0
|
||
| 259,4288 zł - 288,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1050.0
|
||
| 50,656 zł - 56,2681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
100.0
|
||
| 147,9173 zł - 164,3635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
600.0
|
||
| 174,5142 zł - 193,8884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
750.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować