Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348,2963 zł - 386,9959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1550.0
|
||
| 382,0669 zł - 424,5242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1750.0
|
||
| 417,0088 zł - 463,3214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1950.0
|
||
| 464,1023 zł - 515,6855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2150.0
|
||
| 457,5629 zł - 508,414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2100.0
|
||
| 400,9043 zł - 445,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1850.0
|
||
| 482,6956 zł - 536,3285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2250.0
|
||
| 286,1232 zł - 317,893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1200.0
|
||
| 321,5531 zł - 357,2758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1400.0
|
||
| 501,289 zł - 556,9715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2350.0
|
||
| 562,8277 zł - 625,3424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2700.0
|
||
| 613,4349 zł - 681,6106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3000.0
|
||
| 806,396 zł - 895,9955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3150.0
|
||
| 473,521 zł - 526,129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2200.0
|
||
| 507,682 zł - 564,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2400.0
|
||
| 535,2061 zł - 594,6951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2550.0
|
||
| 577,761 zł - 641,9349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2800.0
|
||
| 120,8813 zł - 134,3017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 174,5142 zł - 193,8884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
750.0
|
||
| 201,5502 zł - 223,9501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
900.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować