Menu Search

Wałek hartowany 6.0 4100.0 0.4 Stal nierdzewna

Wałki z hartowanej stali nierdzewnej Ø6 zapewniają wysoką wytrzymałość mechaniczną i trwałość. Nadają się do wymagających zastosowań, w których potrzebna jest odporność na korozję, zużycie i trudne warunki. W połączeniu z liniowymi tulejami kulkowymi oferują płynny i precyzyjny ruch obrotowy. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20295080

Numer produktu produkcyjny:

20295080

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 138,8318 zł
10 + 1 024,9291 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 138,83 zł

1 x 1 138,8318 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 6.0
l1 4100.0
Depth of hardness min 0.4
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7222202900

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt