Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 935,5848 zł - 1 036,6369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1650.0
|
||
| 883,5331 zł - 978,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1550.0
|
||
| 295,7076 zł - 327,6566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
300.0
|
||
| 961,6107 zł - 1 065,4898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1700.0
|
||
| 340,7144 zł - 377,5096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
350.0
|
||
| 250,656 zł - 277,7588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
250.0
|
||
| 846,2892 zł - 937,7387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1000.0
|
||
| 1 051,8935 zł - 1 165,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1200.0
|
||
| 659,5761 zł - 730,8331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
700.0
|
||
| 970,0467 zł - 1 074,8231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1100.0
|
||
| 795,8529 zł - 881,8728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
850.0
|
||
| 1 174,6189 zł - 1 301,5174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1350.0
|
||
| 388,2789 zł - 430,2344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
400.0
|
||
| 614,6142 zł - 681,025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
650.0
|
||
| 704,5828 zł - 780,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
750.0
|
||
| 929,1682 zł - 1 029,5472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1050.0
|
||
| 1 420,1595 zł - 1 573,5774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1650.0
|
||
| 1 502,0063 zł - 1 664,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1750.0
|
||
| 814,2056 zł - 902,1551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
600.0
|
||
| 1 338,3575 zł - 1 482,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1550.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować