Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
350.0
|
|||
| 1 542,9297 zł - 1 709,6298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1800.0
|
||
| 1 297,3891 zł - 1 437,5699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1500.0
|
||
| 210,8095 zł - 233,6045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
150.0
|
||
| 550,5366 zł - 610,0372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
400.0
|
||
| 840,9046 zł - 931,7707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
900.0
|
||
| 1 010,9701 zł - 1 120,189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1150.0
|
||
| 482,6002 zł - 534,7417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
350.0
|
||
| 681,7878 zł - 755,4679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
500.0
|
||
| 616,1847 zł - 682,7751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
450.0
|
||
| 1 644,6998 zł - 1 822,3936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1200.0
|
||
| 2 104,0114 zł - 2 331,3338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1550.0
|
||
| 1 513,4935 zł - 1 677,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1100.0
|
||
| 1 011,1047 zł - 1 120,3236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
750.0
|
||
| 1 209,0807 zł - 1 339,7036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
900.0
|
||
| 1 775,906 zł - 1 967,7795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1300.0
|
||
| 1 907,1572 zł - 2 113,2102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1400.0
|
||
| 276,4126 zł - 306,2975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
200.0
|
||
| 1 447,8456 zł - 1 604,2699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1050.0
|
||
| 1 579,0967 zł - 1 749,7007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1150.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować