Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 753,4038 zł - 834,8019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1300.0
|
||
| 701,3969 zł - 777,1861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1200.0
|
||
| 779,4296 zł - 863,6547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1350.0
|
||
| 102,4881 zł - 113,5715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
200.0
|
||
| 245,5854 zł - 272,1049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
550.0
|
||
| 587,6908 zł - 651,185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1300.0
|
||
| 548,4277 zł - 607,659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1200.0
|
||
| 205,021 zł - 227,1429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
450.0
|
||
| 343,8106 zł - 380,9648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
800.0
|
||
| 685,8712 zł - 760,00 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1550.0
|
||
| 646,608 zł - 716,474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1450.0
|
||
| 284,8935 zł - 315,6757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
650.0
|
||
| 626,9989 zł - 694,7559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1400.0
|
||
| 304,5026 zł - 337,4387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
700.0
|
||
| 509,1197 zł - 564,133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1100.0
|
||
| 862,7573 zł - 955,9568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
2000.0
|
||
| 236,3866 zł - 261,9189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
400.0
|
||
| 675,3262 zł - 748,2884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1150.0
|
||
| 909,559 zł - 1 007,829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1600.0
|
||
| 524,6006 zł - 581,2741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
550.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować