Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1500.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1650.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1550.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1350.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1950.0
|
|||
| 1 378,7956 zł - 1 527,745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1650.0
|
||
| 1 458,2585 zł - 1 615,7904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1750.0
|
||
| 790,4909 zł - 875,8787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
600.0
|
||
| 981,655 zł - 1 087,6928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
750.0
|
||
| 984,0947 zł - 1 090,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1800.0
|
||
| 102,3347 zł - 113,4003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
100.0
|
||
| 1 059,8982 zł - 1 174,4311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1950.0
|
||
| 640,3651 zł - 709,5467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
700.0
|
||
| 941,7929 zł - 1 043,5176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1100.0
|
||
| 2 106,4218 zł - 2 334,0065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1600.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
450.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
200.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
350.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
250.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
150.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować