Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84,4943 zł - 93,6033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
150.0
|
||
| 669,7172 zł - 742,0511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1900.0
|
||
| 156,5142 zł - 173,431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
300.0
|
||
| 823,4493 zł - 912,4308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1900.0
|
||
| 568,0369 zł - 629,3771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1250.0
|
||
| 705,5701 zł - 781,8079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1600.0
|
||
| 178,0079 zł - 197,2581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
350.0
|
||
| 587,6908 zł - 651,185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1300.0
|
||
| 548,4277 zł - 607,659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1200.0
|
||
| 205,021 zł - 227,1429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
450.0
|
||
| 343,8106 zł - 380,9648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
800.0
|
||
| 685,8712 zł - 760,00 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1550.0
|
||
| 364,7658 zł - 404,1637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
850.0
|
||
| 102,4881 zł - 113,5715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
200.0
|
||
| 245,5854 zł - 272,1049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
550.0
|
||
| 201,3863 zł - 223,1493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
550.0
|
||
| 192,5914 zł - 213,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
500.0
|
||
| 295,7974 zł - 327,7464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
850.0
|
||
| 530,1199 zł - 587,3768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1450.0
|
||
| 135,155 zł - 149,7384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
250.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować