Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 168,1617 zł - 186,3284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
700.0
|
||
| 309,0081 zł - 342,379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1100.0
|
||
| 404,2852 zł - 447,9811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1650.0
|
||
| 433,6482 zł - 480,4808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1800.0
|
||
| 41,5612 zł - 46,092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
100.0
|
||
| 339,5473 zł - 376,2292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1250.0
|
||
| 451,1614 zł - 499,9109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1900.0
|
||
| 66,3063 zł - 73,451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
200.0
|
||
| 114,5765 zł - 126,949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
350.0
|
||
| 423,846 zł - 469,633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1750.0
|
||
| 53,9337 zł - 59,7279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
150.0
|
||
| 188,681 zł - 209,0695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
700.0
|
||
| 224,0559 zł - 248,2346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
850.0
|
||
| 57,6804 zł - 63,9537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
200.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1950.0
|
|||
| 37,3354 zł - 41,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
100.0
|
||
| 198,8752 zł - 220,3529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
850.0
|
||
| 370,1301 zł - 410,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1400.0
|
||
| 380,2808 zł - 421,4064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1450.0
|
||
| 414,0438 zł - 458,7853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1700.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować