Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 524,3314 zł - 581,0049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1900.0
|
||
| 547,6649 zł - 606,8513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
2000.0
|
||
| 535,9981 zł - 593,8832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1950.0
|
||
| 366,6955 zł - 406,3175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1100.0
|
||
| 489,2413 zł - 542,1007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1750.0
|
||
| 483,4527 zł - 535,684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
2000.0
|
||
| 133,5844 zł - 148,0332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
400.0
|
||
| 451,8179 zł - 500,6388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1550.0
|
||
| 415,1574 zł - 460,0295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1350.0
|
||
| 370,7339 zł - 410,8048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1350.0
|
||
| 411,8368 zł - 456,3051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1600.0
|
||
| 473,9848 zł - 525,1839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1950.0
|
||
| 92,6162 zł - 102,6675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
250.0
|
||
| 416,4138 zł - 461,4205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1650.0
|
||
| 446,6576 zł - 494,8952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1800.0
|
||
| 42,808 zł - 47,4748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
100.0
|
||
| 436,5614 zł - 483,722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1750.0
|
||
| 392,0931 zł - 434,4973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1200.0
|
||
| 265,7779 zł - 294,4961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1000.0
|
||
| 353,9966 zł - 392,2277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1050.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować