Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
941,7929 zł - 1 043,5176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1100.0
|
||
772,6727 zł - 856,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
850.0
|
||
1 140,4067 zł - 1 263,6091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1350.0
|
||
60,2943 zł - 66,829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
100.0
|
||
1 299,3762 zł - 1 439,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1550.0
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
600.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
500.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
300.0
|
|||
756,7278 zł - 838,4997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1350.0
|
||
1 469,4112 zł - 1 628,1629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1100.0
|
||
1 787,873 zł - 1 981,0411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1350.0
|
||
1 978,9936 zł - 2 192,8116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1500.0
|
||
2 297,5424 zł - 2 545,777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1750.0
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
350.0
|
|||
2 488,7066 zł - 2 757,5476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1900.0
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
100.0
|
|||
1 724,1806 zł - 1 910,4655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1300.0
|
||
1 405,6753 zł - 1 557,5436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1050.0
|
||
2 170,1142 zł - 2 404,5822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1650.0
|
||
1 851,6089 zł - 2 051,6604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1400.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować