Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | Kolor | H | Rodzaj uchwytu | d | h1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9602 zł - 9,7026 zł | 800 Na stanie |
0.524 in
13.3 mm
|
Biały
|
0.559 in
14.2 mm
|
Z uchwytem
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3589 zł - 0,6058 zł | 12700 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
Czerwony
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,2189 zł - 0,5363 zł | 93200 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.457 in
11.6 mm
|
Z uchwytem
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,732 zł - 1,7936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.48 in
12.2 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 1,2299 zł - 3,0132 zł | 19230 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,9283 zł - 7,1744 zł | 1895 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | 157783 Na stanie |
0.48 in
12.2 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 3,0956 zł - 7,5844 zł | 500 Na stanie |
0.524 in
13.3 mm
|
Czerwony
|
0.559 in
14.2 mm
|
Z uchwytem
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,6846 zł - 1,6774 zł | 8270 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9328 zł - 2,2855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,5563 zł - 1,3631 zł | 20900 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchwytu
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,9426 zł - 2,3094 zł | 4065 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
Czerwony
|
0.315 in
8.0 mm
|
Z uchwytem
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,012 zł - 7,3794 zł | 12450 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2412 zł - 0,591 zł | 1500 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czerwony
|
0.461 in
11.7 mm
|
Z uchwytem
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,5022 zł - 0,8455 zł | 2800 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Czerwony
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,396 zł - 0,9702 zł | 35900 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,5151 zł - 0,7212 zł | 2700 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,884 zł - 2,166 zł | 6395 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
Z uchwytem
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2468 zł - 0,6047 zł | 184822 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.461 in
11.7 mm
|
Z uchwytem
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować