Menu Search

Użebrowane zatyczki tub

Na stanie

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
43 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Kolor H Rodzaj uchwytu d h1 Typ Kup
3,9602 zł - 9,7026 zł 800 Na stanie
13.3 mm
Biały
14.2 mm
Z uchwytem
135.0 mm
1.2 mm
0,3589 zł - 0,6058 zł 12700 Na stanie
10.7 mm
Czerwony
12.0 mm
Z uchwytem
60.0 mm
1.3 mm
1
0,2189 zł - 0,5363 zł 93200 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.6 mm
Z uchwytem
40.0 mm
1.2 mm
0,732 zł - 1,7936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
80.0 mm
1.5 mm
1,6733 zł - 4,0996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.2 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
120.0 mm
1.8 mm
1
1,2299 zł - 3,0132 zł 19230 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
100.0 mm
1.5 mm
2,9283 zł - 7,1744 zł 1895 Na stanie
13.0 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
125.0 mm
1.0 mm
1
1,6733 zł - 1,6733 zł 157783 Na stanie
12.2 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
120.0 mm
1.8 mm
3,0956 zł - 7,5844 zł 500 Na stanie
13.3 mm
Czerwony
14.2 mm
Z uchwytem
135.0 mm
1.2 mm
1
0,6846 zł - 1,6774 zł 8270 Na stanie
12.5 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
80.0 mm
1.5 mm
1
0,9328 zł - 2,2855 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
90.0 mm
1.6 mm
1
0,5563 zł - 1,3631 zł 20900 Na stanie
10.5 mm
Biały
12.0 mm
Bez uchwytu
70.0 mm
1.5 mm
0,9426 zł - 2,3094 zł 4065 Na stanie
7.8 mm
Czerwony
8.0 mm
Z uchwytem
30.0 mm
1.0 mm
1
3,012 zł - 7,3794 zł 15450 Na stanie
13.0 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
125.0 mm
1.0 mm
0,2412 zł - 0,591 zł 1500 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
11.7 mm
Z uchwytem
50.0 mm
1.2 mm
1
0,5022 zł - 0,8455 zł 2800 Na stanie
10.5 mm
Czerwony
12.0 mm
Z uchwytem
70.0 mm
1.5 mm
1
0,396 zł - 0,9702 zł 35900 Na stanie
10.7 mm
Biały
12.0 mm
Z uchwytem
60.0 mm
1.3 mm
0,5151 zł - 0,7212 zł 2700 Na stanie
10.5 mm
Biały
12.0 mm
Z uchwytem
70.0 mm
1.5 mm
0,884 zł - 2,166 zł 6395 Na stanie
7.8 mm
Biały
8.0 mm
Z uchwytem
30.0 mm
1.0 mm
0,2468 zł - 0,6047 zł 184822 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.7 mm
Z uchwytem
50.0 mm
1.2 mm
  • z 3
Zatyczka do tuby 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Biały

10071380

Przedział cen netto
9,7026 zł - 3,9602 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10092934

Przedział cen netto
0,6058 zł - 0,3589 zł

Zapasy magazynowe
12700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biały

10093559

Przedział cen netto
0,5363 zł - 0,2189 zł

Zapasy magazynowe
93200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Biały

10093597

Przedział cen netto
1,7936 zł - 0,732 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10093634

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 100.0 mm 12.5 mm LDPE Biały

10093610

Przedział cen netto
3,0132 zł - 1,2299 zł

Zapasy magazynowe
19230 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10104156

Przedział cen netto
7,1744 zł - 2,9283 zł

Zapasy magazynowe
1895 Na stanie
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Biały

10093627

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
157783 Na stanie
Atrybuty
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10104163

Przedział cen netto
7,5844 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10092736

Przedział cen netto
1,6774 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
8270 Na stanie
Atrybuty
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10092989

Przedział cen netto
2,2855 zł - 0,9328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Biały

10069905

Przedział cen netto
1,3631 zł - 0,5563 zł

Zapasy magazynowe
20900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10070901

Przedział cen netto
2,3094 zł - 0,9426 zł

Zapasy magazynowe
4065 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Biały

10071373

Przedział cen netto
7,3794 zł - 3,012 zł

Zapasy magazynowe
15450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10092927

Przedział cen netto
0,591 zł - 0,2412 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10093016

Przedział cen netto
0,8455 zł - 0,5022 zł

Zapasy magazynowe
2800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Biały

10093573

Przedział cen netto
0,9702 zł - 0,396 zł

Zapasy magazynowe
35900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Biały

10093580

Przedział cen netto
0,7212 zł - 0,5151 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Biały

10069981

Przedział cen netto
2,166 zł - 0,884 zł

Zapasy magazynowe
6395 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biały

10093566

Przedział cen netto
0,6047 zł - 0,2468 zł

Zapasy magazynowe
184822 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały