Menu Search

Użebrowane zatyczki tub

Na stanie

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
43 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Kolor H Rodzaj uchwytu d h1 Typ Kup
1,2103 zł - 2,9654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Biały
Z uchwytem
71.0 mm
2
0,9914 zł - 2,429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Biały
Z uchwytem
60.0 mm
2
2,1614 zł - 5,2954 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
Biały
Z uchwytem
4 mm
2
1,1646 zł - 2,6297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Biały
Z uchwytem
70.0 mm
2
1,0272 zł - 2,5168 zł 675 Na stanie
7.5 mm
Biały
Z uchwytem
66.0 mm
2
3,6813 zł - 9,0193 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.2 mm
Biały
Z uchwytem
127.8 mm
2
1,7849 zł - 4,373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Biały
Z uchwytem
3.5 mm
2
1,9801 zł - 4,8513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.5 mm
Biały
Z uchwytem
95.0 mm
2
1,0765 zł - 2,6374 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
Biały
Z uchwytem
63.5 mm
2
4,7829 zł - 11,7182 zł 180 Na stanie
12.7 mm
Biały
Z uchwytem
6 mm
2
1,4073 zł - 1,9703 zł 24000 Na stanie
8.9 mm
Biały
Z uchwytem
3 mm
2
0,9245 zł - 2,265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.7 mm
Biały
Z uchwytem
57.2 mm
2
0,8349 zł - 2,0455 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.7 mm
Biały
Z uchwytem
2 mm
2
2,0359 zł - 4,9879 zł 7390 Na stanie
12.8 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
110.0 mm
1.3 mm
3,012 zł - 7,3794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
125.0 mm
1.0 mm
0,2133 zł - 0,5227 zł 107400 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.6 mm
Bez uchwytu
40.0 mm
1.2 mm
0,2133 zł - 0,5227 zł 17190 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
11.6 mm
Z uchwytem
40.0 mm
1.2 mm
1
0,5022 zł - 0,8455 zł 4400 Na stanie
10.5 mm
Czerwony
12.0 mm
Z uchwytem
70.0 mm
1.5 mm
1
0,3589 zł - 0,6058 zł 700 Na stanie
10.7 mm
Czerwony
12.0 mm
Z uchwytem
60.0 mm
1.3 mm
1
0,2412 zł - 0,591 zł 1500 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
11.7 mm
Z uchwytem
50.0 mm
1.2 mm
1
  • z 3
Zatyczka do tuby 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Biały

10071915

Przedział cen netto
2,9654 zł - 1,2103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Biały

10085585

Przedział cen netto
2,429 zł - 0,9914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Biały

10085806

Przedział cen netto
5,2954 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Biały

10085400

Przedział cen netto
2,6297 zł - 1,1646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Biały

10085592

Przedział cen netto
2,5168 zł - 1,0272 zł

Zapasy magazynowe
675 Na stanie
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 127.8 mm 15.2 mm PE Biały

10085813

Przedział cen netto
9,0193 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Biały

10085790

Przedział cen netto
4,373 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Biały

10085608

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 63.5 mm 8.1 mm PE Biały

10070307

Przedział cen netto
2,6374 zł - 1,0765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PE
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Biały

10085820

Przedział cen netto
11,7182 zł - 4,7829 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Biały

10085417

Przedział cen netto
1,9703 zł - 1,4073 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Biały

10085783

Przedział cen netto
2,265 zł - 0,9245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Biały

10085578

Przedział cen netto
2,0455 zł - 0,8349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
Zatyczka do tuby 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Biały

10071366

Przedział cen netto
4,9879 zł - 2,0359 zł

Zapasy magazynowe
7390 Na stanie
Atrybuty
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Biały

10071373

Przedział cen netto
7,3794 zł - 3,012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biały

10069844

Przedział cen netto
0,5227 zł - 0,2133 zł

Zapasy magazynowe
107400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10092903

Przedział cen netto
0,5227 zł - 0,2133 zł

Zapasy magazynowe
17190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10093016

Przedział cen netto
0,8455 zł - 0,5022 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10092934

Przedział cen netto
0,6058 zł - 0,3589 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10092927

Przedział cen netto
0,591 zł - 0,2412 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Czerwony