Menu Search

Glazing Gasket S profile Boczny 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

S profile (type 2) glazing gasket made from solid EPDM in black, at 60° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels and other lightweight applications. Ideal when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external weather elements. Tolerances ISO 3302-1 1996 Class E-2
Numer produktu Essentra:

10304686

Numer produktu produkcyjny:

551830

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 785,2588 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

785,26 zł

1 x 785,2588 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 16.2 mm
Długość rolki 20.0 m
Materiał Solid EPDM
Twardość 60 Shore A
Profile Type S profile
Orientacja Side
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt