Uszczelki z okrągłym profilem wykonane z czarnego EPDM ze stalowym rdzeniem sprężynowym. Zatrzaskowy profil zapewnia ochronę krawędzi i szczelność. Są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu stanowią rozwiązanie łatwe i szybkie w instalacji. Profile uszczelek bocznych lub górnych dostępne w rolkach o długości 20,0 lub 10,0 m.
Grupa SR: SR5558 ,SR5559
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. szerokość chwytania | Min. szerokość chwytania | Groove Width | Głębokość chwytu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10273432 | 1 027,4484 zł - 1 027,4484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
|
| 493,5659 zł - 493,5659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7
|
||
| 10268018 | 780,6511 zł - 780,6511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
|
| 604,3898 zł - 604,3898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 10268100 | 644,6777 zł - 644,6777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
|
| 760,2127 zł - 760,2127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 10237342 | 584,2244 zł - 584,2244 zł | 18 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
|
| 775,6241 zł - 775,6241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 554,0049 zł - 554,0049 zł | 78 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 902,7642 zł - 902,7642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 856,1998 zł - 856,1998 zł | 74 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 977,0921 zł - 977,0921 zł | 40 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 10237373 | 815,8976 zł - 815,8976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
|
| 956,9266 zł - 956,9266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
||
| 1 353,0979 zł - 1 353,0979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 10237281 | 528,8268 zł - 528,8268 zł | 51 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
|
| 443,224 zł - 443,224 zł | 127 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 1 259,1072 zł - 1 259,1072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 856,1998 zł - 856,1998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 710,1437 zł - 710,1437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować