Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiał: PP, LDPE - PIR, LDPE Kolor: Biały, Tekowy, Krzemień, Pantone Grey, Kamień, Złamana biel, Szary, Poranna szarość, Srebrnoszary, Osprey, Czarny, Naturalny, , Pomarańczowy, Srebrny, Stal nierdzewna, Złoty Grupa SR: , SR1801
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3865 zł - 0,5412 zł | 1250 Na stanie |
Pantone Grey
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 2250 Na stanie |
Krzemień
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
2
|
|||
| 0,3262 zł - 0,6041 zł | 18250 Na stanie |
Srebrnoszary
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 0,3397 zł - 0,4755 zł | 11250 Na stanie |
Poranna szarość
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 0,4058 zł - 0,5681 zł | 1250 Na stanie |
Złamana biel
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
2
|
||
| 0,3715 zł - 0,5202 zł | 118500 Na stanie |
Srebrnoszary
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 0,3715 zł - 0,5202 zł | 12250 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 0,4058 zł - 0,5681 zł | 18900 Na stanie |
Srebrnoszary
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
2
|
||
| 0,4608 zł - 0,6451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Uszczelka
|
Polipropylen
|
6 - Otwarte
|
||
| 0,4418 zł - 0,6186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Uszczelka
|
Polipropylen
|
6 - Otwarte
|
||
| 0,3715 zł - 0,5202 zł | 5000 Na stanie |
Złamana biel
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować