Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0127 zł - 7,0127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,4714 zł - 7,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 13,0521 zł - 13,0521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,8143 zł - 3,8143 zł | 1050 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,413 zł - 10,413 zł | 56 Na stanie |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 20,7399 zł - 20,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1