Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5573 zł - 12,5573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,9002 zł - 8,9002 zł | 58 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 8,9002 zł - 8,9002 zł | 100 Na stanie |
M6
|
|
2
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10282472 | 5,3698 zł - 9,6731 zł | 405 Na stanie |
M8
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 18,7704 zł - 18,7704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 56,6522 zł - 56,6522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 4,1158 zł - 4,1158 zł | 36 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,6757 zł - 5,6757 zł | 7 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,4714 zł - 7,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,2237 zł - 17,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 38,3536 zł - 38,3536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,6566 zł - 10,6566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 28,9028 zł - 28,9028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 140,241 zł - 140,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4714 zł - 7,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,9002 zł - 8,9002 zł | 3000 Na stanie |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0127 zł - 7,0127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 13,0521 zł - 13,0521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,4321 zł - 11,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,715 zł - 5,715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować