Menu Search

Uchyty tłumiące

Na stanie

Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.

Grupa SR: SR5495

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
10,413 zł - 10,413 zł 56 Na stanie
11.1 mm
1
20,7399 zł - 20,7399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
1
25,5659 zł - 25,5659 zł 29 Na stanie
24.0 mm
3
19,3037 zł - 19,3037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
15,4544 zł - 15,4544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
1
22,9806 zł - 22,9806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
23,0811 zł - 23,0811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1
19,3037 zł - 19,3037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
12,5387 zł - 12,5387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
4,7057 zł - 4,7057 zł 1755 Na stanie
M6
3
30.0 mm
8,0613 zł - 8,0613 zł 2 Na stanie
M6
3
45.0 mm
12,3082 zł - 12,3082 zł 20 Na stanie
M8
3
60.0 mm
27,9721 zł - 27,9721 zł 11 Na stanie
M10
3
83.0 mm
130,4495 zł - 130,4495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
3
96.0 mm
4,7188 zł - 4,7188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
6,3442 zł - 6,3442 zł 165 Na stanie
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
7,3535 zł - 7,3535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
2
35.0 mm
10,3421 zł - 10,3421 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
2
50.0 mm
19,1768 zł - 19,1768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
2
68.0 mm
10282328 34,8144 zł - 34,8144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
2
88.0 mm
  • z 7
Przepust tłumiący 11.1 mm Stal, guma

10164211

Przedział cen netto
10,413 zł - 10,413 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 14.3 mm Stal, guma

10164259

Przedział cen netto
20,7399 zł - 20,7399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    14.3 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 24.0 mm Stal, guma

10164297

Przedział cen netto
25,5659 zł - 25,5659 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Średnica całkowita
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 11.1 mm Stal, guma

10164242

Przedział cen netto
19,3037 zł - 19,3037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 12.7 mm Stal, guma

10164280

Przedział cen netto
15,4544 zł - 15,4544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 11.1 mm Stal, guma

10164235

Przedział cen netto
22,9806 zł - 22,9806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 25.4 mm Stal, guma

10164273

Przedział cen netto
23,0811 zł - 23,0811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 14.3 mm Stal, guma

10164266

Przedział cen netto
19,3037 zł - 19,3037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 11.1 mm Stal, guma

10164228

Przedział cen netto
12,5387 zł - 12,5387 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    4016930090
Przepust tłumiący 20.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10282410

Przedział cen netto
4,7057 zł - 4,7057 zł

Zapasy magazynowe
1755 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016930090
Przepust tłumiący 25.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282458

Przedział cen netto
8,0613 zł - 8,0613 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 30.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10282496

Przedział cen netto
12,3082 zł - 12,3082 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 50.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10282533

Przedział cen netto
27,9721 zł - 27,9721 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    83.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 100.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10282571

Przedział cen netto
130,4495 zł - 130,4495 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość całkowita
    96.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 15.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10282618

Przedział cen netto
4,7188 zł - 4,7188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282656

Przedział cen netto
6,3442 zł - 6,3442 zł

Zapasy magazynowe
165 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10282205

Przedział cen netto
7,3535 zł - 7,3535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 25.0 mm 30.0 mm Stal, guma

10282243

Przedział cen netto
10,3421 zł - 10,3421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 40.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10282281

Przedział cen netto
19,1768 zł - 19,1768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    68.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 50.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10282328

Przedział cen netto
34,8144 zł - 34,8144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    88.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790