Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0978 zł - 22,0978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 16,2275 zł - 16,2275 zł | 1 Na stanie |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,6724 zł - 30,6724 zł | 6 Na stanie |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 134,6571 zł - 134,6571 zł | 6 Na stanie |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 4,3124 zł - 4,3124 zł | 35 Na stanie |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10282434 | 5,5184 zł - 5,5184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 24,1184 zł - 24,1184 zł | 2 Na stanie |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 108,4676 zł - 108,4676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 4,2862 zł - 4,2862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,9416 zł - 4,9416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 39,0352 zł - 39,0352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 8,2841 zł - 8,2841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,9243 zł - 12,9243 zł | 183 Na stanie |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,7721 zł - 21,7721 zł | 116 Na stanie |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 56,0754 zł - 56,0754 zł | 3 Na stanie |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 4,2338 zł - 4,2338 zł | 70 Na stanie |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,7057 zł - 4,7057 zł | 1755 Na stanie |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,0613 zł - 8,0613 zł | 2 Na stanie |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 12,3082 zł - 12,3082 zł | 20 Na stanie |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,9721 zł - 27,9721 zł | 11 Na stanie |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować