Menu Search

Uchyty tłumiące

Na stanie

Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.

Grupa SR: SR5495

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
126 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
5,5104 zł - 5,5104 zł 7 Na stanie
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
7,2538 zł - 7,2538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
16,722 zł - 16,722 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
5
35.0 mm
37,2365 zł - 37,2365 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
136,1563 zł - 136,1563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
100.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
50.0 mm
7,2538 zł - 7,2538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
2 - 3 kierunkowe narożne
28.0 mm
8,641 zł - 8,641 zł 100 Na stanie
M6
2 - 3 kierunkowe narożne
44.0 mm
10,3463 zł - 10,3463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
8,641 zł - 8,641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
6,8084 zł - 6,8084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
12,6719 zł - 12,6719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
35.0 mm
35.0 mm
10,5371 zł - 10,5371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
3
55.0 mm
23,2251 zł - 23,2251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
3
78.0 mm
92,2768 zł - 92,2768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
3
113.0 mm
4,3905 zł - 4,3905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
5,6758 zł - 5,6758 zł 35 Na stanie
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
8,3355 zł - 8,3355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
18,1346 zł - 18,1346 zł 517 Na stanie
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
50,4207 zł - 50,4207 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
60.0 mm
5
60.0 mm
13,5023 zł - 13,5023 zł 1720 Na stanie
M8
2 - 3 kierunkowe narożne
55.0 mm
  • z 7
Przepust tłumiący 20.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10282632

Przedział cen netto
5,5104 zł - 5,5104 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282670

Przedział cen netto
7,2538 zł - 7,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10282717

Przedział cen netto
16,722 zł - 16,722 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 50.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10282755

Przedział cen netto
37,2365 zł - 37,2365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Średnica całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 100.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10282137

Przedział cen netto
136,1563 zł - 136,1563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Średnica całkowita
    100.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm Stal, guma

10170434

Przedział cen netto
7,2538 zł - 7,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    28.0 mm
  • Pełny materiał
    Naturalna guma, stal
  • Kod towaru
    4016930090
Przepust tłumiący 25.0 mm Stal, guma

10170458

Przedział cen netto
8,641 zł - 8,641 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    44.0 mm
  • Pełny materiał
    Naturalna guma, stal
  • Kod towaru
    7326909890
Przepust tłumiący 20.0 mm Stal, guma

10170427

Przedział cen netto
10,3463 zł - 10,3463 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    57.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Naturalna guma, stal
Przepust tłumiący 15.0 mm Stal, guma

10170465

Przedział cen netto
8,641 zł - 8,641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 8.0 mm Stal, guma

10170403

Przedział cen netto
6,8084 zł - 6,8084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    28.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Naturalna guma, stal
Przepust tłumiący 35.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10396339

Przedział cen netto
12,6719 zł - 12,6719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kształt
    Okrągłe
  • Metoda montażu
    Threaded
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
Przepust tłumiący 30.0 mm 30.0 mm Stal, guma

10282489

Przedział cen netto
10,5371 zł - 10,5371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    55.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 40.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10282526

Przedział cen netto
23,2251 zł - 23,2251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    78.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 70.0 mm 70.0 mm Stal, guma

10282564

Przedział cen netto
92,2768 zł - 92,2768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    113.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790
Przepust tłumiący 15.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10282601

Przedział cen netto
4,3905 zł - 4,3905 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10282649

Przedział cen netto
5,6758 zł - 5,6758 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 30.0 mm Stal, guma

10282687

Przedział cen netto
8,3355 zł - 8,3355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 40.0 mm Stal, guma

10282724

Przedział cen netto
18,1346 zł - 18,1346 zł

Zapasy magazynowe
517 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 60.0 mm 60.0 mm Stal, guma

10282762

Przedział cen netto
50,4207 zł - 50,4207 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    5
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Średnica całkowita
    60.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 30.0 mm 30.0 mm Stal, guma

10282267

Przedział cen netto
13,5023 zł - 13,5023 zł

Zapasy magazynowe
1720 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    55.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016930090