Menu Search

Uchyty tłumiące

Na stanie

Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.

Grupa SR: SR5495

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
5,715 zł - 5,715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
10.0 mm
1
27.0 mm
7,8647 zł - 7,8647 zł 238 Na stanie
M6
20.0 mm
1
45.0 mm
10,5518 zł - 10,5518 zł 9 Na stanie
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
17,7742 zł - 17,7742 zł 7 Na stanie
M8
30.0 mm
1
85.0 mm
34,1066 zł - 34,1066 zł 9 Na stanie
M10
50.0 mm
1
121.0 mm
4,9547 zł - 4,9547 zł 12800 Na stanie
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
5,7936 zł - 5,7936 zł 28 Na stanie
M5
15.0 mm
1
30.0 mm
5,3349 zł - 5,3349 zł 188 Na stanie
M4
10.0 mm
1
22.0 mm
6,7636 zł - 6,7636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
9,975 zł - 9,975 zł 37 Na stanie
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
15,5983 zł - 15,5983 zł 414 Na stanie
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
24,8656 zł - 24,8656 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
4,9285 zł - 4,9285 zł 2 Na stanie
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
6,1344 zł - 6,1344 zł 2 Na stanie
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
7,6418 zł - 7,6418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
8,4414 zł - 8,4414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
15,808 zł - 15,808 zł 3580 Na stanie
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
31,2753 zł - 31,2753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
4
45.0 mm
4,8761 zł - 4,8761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
2
16.0 mm
5,9771 zł - 5,9771 zł 12 Na stanie
M4
2
30.0 mm
  • z 7
Przepust tłumiący 10.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281710

Przedział cen netto
5,715 zł - 5,715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    27.0 mm
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281758

Przedział cen netto
7,8647 zł - 7,8647 zł

Zapasy magazynowe
238 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10281796

Przedział cen netto
10,5518 zł - 10,5518 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    65.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 30.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10281833

Przedział cen netto
17,7742 zł - 17,7742 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    85.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 50.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10281871

Przedział cen netto
34,1066 zł - 34,1066 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    121.0 mm
  • Średnica całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281932

Przedział cen netto
4,9547 zł - 4,9547 zł

Zapasy magazynowe
12800 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10281727

Przedział cen netto
5,7936 zł - 5,7936 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10281703

Przedział cen netto
5,3349 zł - 5,3349 zł

Zapasy magazynowe
188 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    22.0 mm
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10281741

Przedział cen netto
6,7636 zł - 6,7636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10281789

Przedział cen netto
9,975 zł - 9,975 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 30.0 mm 30.0 mm Stal, guma

10281826

Przedział cen netto
15,5983 zł - 15,5983 zł

Zapasy magazynowe
414 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    80.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10281864

Przedział cen netto
24,8656 zł - 24,8656 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    111.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10281925

Przedział cen netto
4,9285 zł - 4,9285 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10281963

Przedział cen netto
6,1344 zł - 6,1344 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281970

Przedział cen netto
7,6418 zł - 7,6418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282014

Przedział cen netto
8,4414 zł - 8,4414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 30.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10282052

Przedział cen netto
15,808 zł - 15,808 zł

Zapasy magazynowe
3580 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 50.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10282090

Przedział cen netto
31,2753 zł - 31,2753 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Średnica całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10282144

Przedział cen netto
4,8761 zł - 4,8761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016930090
Przepust tłumiący 15.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10282182

Przedział cen netto
5,9771 zł - 5,9771 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016999790