Menu Search

Uchyty tłumiące

Na stanie

Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.

Grupa SR: SR5495

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
6,083 zł - 6,083 zł 16 Na stanie
M5
15.0 mm
1
35.0 mm
8,4501 zł - 8,4501 zł 8 Na stanie
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
13,1333 zł - 13,1333 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
24,1413 zł - 24,1413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
4,785 zł - 4,785 zł 312 Na stanie
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
5,9558 zł - 5,9558 zł 2 Na stanie
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
4,8104 zł - 4,8104 zł 16370 Na stanie
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
5,1795 zł - 5,1795 zł 398 Na stanie
M4
10.0 mm
1
22.0 mm
6,5666 zł - 6,5666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
9,6845 zł - 9,6845 zł 37 Na stanie
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
15,144 zł - 15,144 zł 334 Na stanie
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
22,2706 zł - 22,2706 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
8,1956 zł - 8,1956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
15,3476 zł - 15,3476 zł 3580 Na stanie
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
30,3644 zł - 30,3644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
4
45.0 mm
4,7341 zł - 4,7341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
2
16.0 mm
7,4193 zł - 7,4193 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
134,6419 zł - 134,6419 zł 2 Na stanie
M16
100.0 mm
1
142.0 mm
5,6122 zł - 5,6122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
7,572 zł - 7,572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
  • z 7
Przepust tłumiący 15.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281734

Przedział cen netto
6,083 zł - 6,083 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10281772

Przedział cen netto
8,4501 zł - 8,4501 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    55.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 30.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10281819

Przedział cen netto
13,1333 zł - 13,1333 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    75.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10281864

Przedział cen netto
24,1413 zł - 24,1413 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    111.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10281925

Przedział cen netto
4,785 zł - 4,785 zł

Zapasy magazynowe
312 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10281963

Przedział cen netto
5,9558 zł - 5,9558 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281932

Przedział cen netto
4,8104 zł - 4,8104 zł

Zapasy magazynowe
16370 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10281703

Przedział cen netto
5,1795 zł - 5,1795 zł

Zapasy magazynowe
398 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    22.0 mm
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10281741

Przedział cen netto
6,5666 zł - 6,5666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10281789

Przedział cen netto
9,6845 zł - 9,6845 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 30.0 mm 30.0 mm Stal, guma

10281826

Przedział cen netto
15,144 zł - 15,144 zł

Zapasy magazynowe
334 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    80.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 40.0 mm Stal, guma

10281857

Przedział cen netto
22,2706 zł - 22,2706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    106.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10282014

Przedział cen netto
8,1956 zł - 8,1956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 30.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10282052

Przedział cen netto
15,3476 zł - 15,3476 zł

Zapasy magazynowe
3580 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 50.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10282090

Przedział cen netto
30,3644 zł - 30,3644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Średnica całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10282144

Przedział cen netto
4,7341 zł - 4,7341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    4016930090
Przepust tłumiący 20.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281970

Przedział cen netto
7,4193 zł - 7,4193 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 100.0 mm 50.0 mm Stal, guma

10281918

Przedział cen netto
134,6419 zł - 134,6419 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość całkowita
    142.0 mm
  • Średnica całkowita
    100.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10281956

Przedział cen netto
5,6122 zł - 5,6122 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10282007

Przedział cen netto
7,572 zł - 7,572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma