Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,413 zł - 10,413 zł | 56 Na stanie |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 20,7399 zł - 20,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 25,5659 zł - 25,5659 zł | 29 Na stanie |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 19,3037 zł - 19,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 15,4544 zł - 15,4544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 22,9806 zł - 22,9806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 23,0811 zł - 23,0811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 19,3037 zł - 19,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 12,5387 zł - 12,5387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 4,7057 zł - 4,7057 zł | 1755 Na stanie |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,0613 zł - 8,0613 zł | 2 Na stanie |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 12,3082 zł - 12,3082 zł | 20 Na stanie |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,9721 zł - 27,9721 zł | 11 Na stanie |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 130,4495 zł - 130,4495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 4,7188 zł - 4,7188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,3442 zł - 6,3442 zł | 165 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,3535 zł - 7,3535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,3421 zł - 10,3421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,1768 zł - 19,1768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
2
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 10282328 | 34,8144 zł - 34,8144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
2
|
3.465 in
88.0 mm