Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0978 zł - 22,0978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2
|
|
||
| 140,241 zł - 140,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4714 zł - 7,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 13,0521 zł - 13,0521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,715 zł - 5,715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,2076 zł - 4,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,4173 zł - 4,4173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,4059 zł - 7,4059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,9243 zł - 12,9243 zł | 183 Na stanie |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,7721 zł - 21,7721 zł | 116 Na stanie |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 56,0754 zł - 56,0754 zł | 3 Na stanie |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 4,2338 zł - 4,2338 zł | 70 Na stanie |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,7057 zł - 4,7057 zł | 1755 Na stanie |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,0613 zł - 8,0613 zł | 2 Na stanie |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 12,3082 zł - 12,3082 zł | 20 Na stanie |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,9721 zł - 27,9721 zł | 31 Na stanie |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 130,4495 zł - 130,4495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 4,7188 zł - 4,7188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,3442 zł - 6,3442 zł | 145 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,6342 zł - 9,6342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm