Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,2547 zł - 64,2547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 8,9133 zł - 8,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,9074 zł - 13,9074 zł | 1900 Na stanie |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 24,1184 zł - 24,1184 zł | 2 Na stanie |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 108,4676 zł - 108,4676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 4,2862 zł - 4,2862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,9416 zł - 4,9416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,2237 zł - 17,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,6787 zł - 18,6787 zł | 517 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 51,9333 zł - 51,9333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,0127 zł - 7,0127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,5856 zł - 8,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 38,3536 zł - 38,3536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,8533 zł - 10,8533 zł | 1 Na stanie |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 23,9218 zł - 23,9218 zł | 40 Na stanie |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 95,0451 zł - 95,0451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 4,5222 zł - 4,5222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,8461 zł - 5,8461 zł | 35 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,7704 zł - 18,7704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 56,6522 zł - 56,6522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm