Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5104 zł - 5,5104 zł | 7 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,2538 zł - 7,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,722 zł - 16,722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 37,2365 zł - 37,2365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 136,1563 zł - 136,1563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,2538 zł - 7,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,641 zł - 8,641 zł | 100 Na stanie |
M6
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10,3463 zł - 10,3463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 8,641 zł - 8,641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,8084 zł - 6,8084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,6719 zł - 12,6719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,5371 zł - 10,5371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 23,2251 zł - 23,2251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 92,2768 zł - 92,2768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 4,3905 zł - 4,3905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6758 zł - 5,6758 zł | 35 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,3355 zł - 8,3355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,1346 zł - 18,1346 zł | 517 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,4207 zł - 50,4207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,5023 zł - 13,5023 zł | 1720 Na stanie |
M8
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować