Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,083 zł - 6,083 zł | 16 Na stanie |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,4501 zł - 8,4501 zł | 8 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13,1333 zł - 13,1333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 24,1413 zł - 24,1413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 4,785 zł - 4,785 zł | 312 Na stanie |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,9558 zł - 5,9558 zł | 2 Na stanie |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,8104 zł - 4,8104 zł | 16370 Na stanie |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,1795 zł - 5,1795 zł | 398 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,5666 zł - 6,5666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,6845 zł - 9,6845 zł | 37 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,144 zł - 15,144 zł | 334 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,2706 zł - 22,2706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 8,1956 zł - 8,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,3476 zł - 15,3476 zł | 3580 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 30,3644 zł - 30,3644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,7341 zł - 4,7341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,4193 zł - 7,4193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 134,6419 zł - 134,6419 zł | 2 Na stanie |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| 5,6122 zł - 5,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,572 zł - 7,572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować