20077563
5844044180E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| Kolor | Srebrny |
|---|---|
| Wykończenie | Bez wykończenia |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Materiał uchwytu | Stal nierdzewna |
| Kształt uchwytu | U |
| Rodzaj mocowania | Threaded Insert |
| Długość podstawy | 44.0 mm |
| Długość podstawy | 1.732 in |
| Odległość od środka otworu montażowego | 180.0 mm |
| Odległość od środka otworu montażowego | 180.0 mm |
| Całkowita długość | 7.795 in |
| Całkowita długość | 198.0 mm |
| Rodzaj zawiasu | Side Pull |
| Kod towaru | 8302420090 |
| Rozmiar gwintu | M10 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować