Menu Search

Zacisk kablowy dzielony, wciskany 5.0 mm 22.3 mm 4.0 mm Nylon 6/6

Te wciskane uchwyty mają dzieloną konstrukcję, która pozwala umieszczać wiązki kablowe poprzez oddzielenie zacisku od podstawy. Wiązka jest utrzymywana bezpiecznie na miejscu. Można ją zdemontować wyłącznie poprzez wyjęcie zacisku. Mieszczą wiązki kablowe o maksymalnej średnicy 5 mm | 0,197 cala. Montaż w otworach o średnicy 6,4 mm | 0,250 cala na płytach o maksymalnej grubości 2 - 3 mm | 0,079 - 0,118 cala.
Numer produktu Essentra:

10027455

Numer produktu produkcyjny:

SRC-1-01

7000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1504 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 150,40 zł

1000 x 1,1504 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Wysokość całkowita 22.3 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E70062
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt