10068571
101001000202
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,7794 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
|---|---|
| Kolor | Szary |
| Metoda montażu | Clip On |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 2.0 mm |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.079 in |
| Wysokość całkowita | 0.831 in |
| Wysokość całkowita | 21.1 mm |
| Szerokość całkowita | 0.276 in |
| Szerokość całkowita | 7.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.028 - 0.079 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.7 - 2.0 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować