10273500
493463
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 73,3482 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Całkowita długość | 187.0 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 7.362 in |
| Wysokość całkowita | 79.0 mm |
| Wysokość całkowita | 3.11 in |
| Głębokość całkowita | 22.0 mm |
| Głębokość całkowita | 0.866 in |
| Długość otworu montażowego | 171.0 mm |
| Długość otworu montażowego | 6.732 in |
| Szerokość otworu montażowego | 73.0 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 2.874 in |
| Kształt uchwytu | Prostokątne |
| Rodzaj uchwytu | Zatrzaskowy uchwyt do otwierania |
| Rodzaj mocowania | Clip On |
| Materiał uchwytu | ABS |
| Pełny materiał | Poli(akrylonitryl-butadien-styren) |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować