10187982
1218968
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 26,397 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 120.0 mm |
---|---|
Overall Length | 4.724 in |
Overall Height | 95.0 mm |
Overall Height | 3.74 in |
Overall Depth | 26.5 mm |
Overall Depth | 1.043 in |
Handle Shape | Rectangular |
Handle Style | Snap fit pull handle |
Mount Type | Clip On |
Handle Material | PA |
Full Material | Glass Fibre Reinforced Polyamide |
Colour | Grey |
Commodity Code | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować