Menu Search

Uchwyt wpuszczany ABS Czarny

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. Zamienia element nr(y): 493458
Numer produktu Essentra:

20338442

Numer produktu produkcyjny:

57420

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 39,6009 zł
50 + 35,6408 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

396,01 zł

10 x 39,6009 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
Kształt uchwytu Prostokątne
Rodzaj uchwytu Licowany
Rodzaj mocowania Pasek samoprzylepny lub przykręcany
Kształt/rodzaj wgłębienia Trapeze
Całkowita długość 102.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt