Menu Search

Uchwyt ząbkowany Talongrip 7.8 148.1 66.7 Stal

Te ząbkowane uchwyty Talongrip służą do unieruchamiania obrabianych elementów. Gwarantują stabilność. Zacisk ma ostrą krawędź nacinaną w ząbki, która zapewnia mocniejszy chwyt i zmniejsza prawdopodobieństwo poślizgu. Są odporne na korozję i trwałe. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20266363

Numer produktu produkcyjny:

20266363

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 674,2044 zł
10 - 19 606,8064 zł
20 - 49 573,0625 zł
50 + 539,3636 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

674,20 zł

1 x 674,2044 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h1 7.8
l1 148.1
l2 66.7
w1 12.7
Pasuje do zestawu Wixroyd 20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Wysokość chwytu h2 1.3-3.2
Waga g 259.0
Qty/pack 2.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt