Menu Search

Uchwyt ząbkowany Talongrip 9.3 50.0 38.1 Stal

Te ząbkowane uchwyty Talongrip służą do unieruchamiania obrabianych elementów. Gwarantują stabilność. Zacisk ma ostrą krawędź nacinaną w ząbki, która zapewnia mocniejszy chwyt i zmniejsza prawdopodobieństwo poślizgu. Są odporne na korozję i trwałe. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20266349

Numer produktu produkcyjny:

20266349

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 560,8574 zł
10 - 19 504,7671 zł
20 - 49 476,722 zł
50 + 448,6773 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

560,86 zł

1 x 560,8574 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h1 9.3
l1 50.0
l2 38.1
w1 19.1
Pasuje do zestawu Wixroyd 20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Wysokość chwytu h2 1.3-4.1
Waga g 113.0
Qty/pack 2.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt