Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Liczba gniazd | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 13,458 zł - 13,458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | 4500 Na stanie |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 4,8546 zł - 4,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 17,9966 zł - 17,9966 zł | 438 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 8,6842 zł - 8,6842 zł | 7 Na stanie |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2165 zł - 1,2165 zł | 1340 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 2,5422 zł - 2,5422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 11,6052 zł - 11,6052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 12,1653 zł - 12,1653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 20,9698 zł - 20,9698 zł | 104 Na stanie |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 9,3933 zł - 9,3933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7626 zł - 0,7626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 11,8206 zł - 11,8206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 1,215 zł - 1,215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 12,9984 zł - 12,9984 zł | 100 Na stanie |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10,5998 zł - 10,5998 zł | 1600 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 9,3789 zł - 9,3789 zł | 1900 Na stanie |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 7400 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7626 zł - 0,7626 zł | 7000 Na stanie |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować