Menu Search

Uchwyty światłowodów

Na stanie

Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
33 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Liczba gniazd Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
0,7404 zł - 0,7404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.2 mm
5
25.2 mm
15.7 mm
11,4763 zł - 11,4763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
1,1797 zł - 1,1797 zł 1000 Na stanie
22.0 mm
4
22.0 mm
6.7 mm
0,7404 zł - 0,7404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
1,1155 zł - 1,1155 zł 2000 Na stanie
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
6,1913 zł - 6,1913 zł 2600 Na stanie
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
4,7132 zł - 4,7132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
20,359 zł - 20,359 zł 104 Na stanie
89.0 mm
16
27.0 mm
5.5 mm
0,7892 zł - 0,7892 zł 5900 Na stanie
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
11,811 zł - 11,811 zł 200 Na stanie
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
9,1197 zł - 9,1197 zł 100 Na stanie
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
12,2711 zł - 12,2711 zł 500 Na stanie
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
10,0121 zł - 10,0121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
13,066 zł - 13,066 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
0,8115 zł - 0,8115 zł 6600 Na stanie
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
11,2811 zł - 11,2811 zł 7125 Na stanie
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,6107 zł - 0,6107 zł 22200 Na stanie
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,753 zł - 0,753 zł 7000 Na stanie
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
0,5452 zł - 0,5452 zł 7900 Na stanie
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
  • z 2
Zacisk do światłowodu 25.2 mm (L) Naturalny

10111390

Przedział cen netto
0,7404 zł - 0,7404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Wysokość całkowita
    15.7 mm
  • Całkowita długość
    25.2 mm
  • Szerokość całkowita
    25.2 mm
Zacisk do światłowodu 26.5 mm (L) Zielony

10312773

Przedział cen netto
11,4763 zł - 11,4763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Metoda montażu
    Składane
  • Wysokość całkowita
    7.33 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    17.5 mm
Zacisk do światłowodu 22.0 mm (L) 4 Naturalny

10315996

Przedział cen netto
1,1797 zł - 1,1797 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    6.7 mm
  • Całkowita długość
    22.0 mm
  • Szerokość całkowita
    22.0 mm
Zacisk do światłowodu 14.0 mm (L) Naturalny

10111383

Przedział cen netto
0,7404 zł - 0,7404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Wysokość całkowita
    16.5 mm
  • Całkowita długość
    14.0 mm
  • Szerokość całkowita
    14.0 mm
Zacisk do światłowodu 23.9 mm (L) Naturalny

10315897

Przedział cen netto
1,1155 zł - 1,1155 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Wysokość całkowita
    7.6 mm
  • Całkowita długość
    23.9 mm
  • Szerokość całkowita
    23.9 mm
Zacisk do światłowodu 26.5 mm (L) Czarny

10312285

Przedział cen netto
6,1913 zł - 6,1913 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wpinane, przyklejane
  • Wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    14.75 mm
Zacisk do światłowodu 35.4 mm (L) 6 Naturalny

10316108

Przedział cen netto
4,7132 zł - 4,7132 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    35.4 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
Zacisk do światłowodu 89.0 mm (L) Czarny

10312384

Przedział cen netto
20,359 zł - 20,359 zł

Zapasy magazynowe
104 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wpinane, przyklejane
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    89.0 mm
  • Szerokość całkowita
    27.0 mm
Zacisk do światłowodu 35.6 mm (L) 12 Czarny

10111789

Przedział cen netto
0,7892 zł - 0,7892 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Składane
  • Wysokość całkowita
    5.8 mm
  • Całkowita długość
    35.6 mm
  • Szerokość całkowita
    26.0 mm
Zacisk do światłowodu 72.66 mm (L) Czarny

10312322

Przedział cen netto
11,811 zł - 11,811 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Składane
  • Wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Całkowita długość
    72.66 mm
  • Szerokość całkowita
    26.5 mm
Zacisk do światłowodu 21.4 mm (L) 4 Czarny

10312858

Przedział cen netto
9,1197 zł - 9,1197 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Składane
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    21.4 mm
  • Szerokość całkowita
    27.0 mm
Zacisk do światłowodu 26.5 mm (L) Czerwony

10312759

Przedział cen netto
12,2711 zł - 12,2711 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Metoda montażu
    Składane
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    17.5 mm
Zacisk do światłowodu 26.5 mm (L) Żółty

10312797

Przedział cen netto
10,0121 zł - 10,0121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Metoda montażu
    Składane
  • Wysokość całkowita
    7.33 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    17.5 mm
Zacisk do światłowodu 20.6 mm (L) 6 Naturalny

10315972

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    8.4 mm
  • Całkowita długość
    20.6 mm
  • Szerokość całkowita
    20.6 mm
Zacisk do światłowodu 26.5 mm (L) Zielony

10312766

Przedział cen netto
13,066 zł - 13,066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    7.33 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    17.5 mm
Zacisk do światłowodu 35.6 mm (L) 12 Czarny

10111796

Przedział cen netto
0,8115 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
6600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Składane
  • Wysokość całkowita
    5.8 mm
  • Całkowita długość
    35.6 mm
  • Szerokość całkowita
    26.0 mm
Zacisk do światłowodu Naturalny 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Przedział cen netto
11,2811 zł - 11,2811 zł

Zapasy magazynowe
7125 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Przykręcane, przyklejane
  • Wysokość całkowita
    12.2 mm
  • Całkowita długość
    32.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.0 mm
Zacisk do światłowodu 37.0 mm (L) 6 Czarny

10111802

Przedział cen netto
0,6107 zł - 0,6107 zł

Zapasy magazynowe
22200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Szerokość całkowita
    26.0 mm
Zacisk do światłowodu 37.3 mm (L) 6 Czarny

10111826

Przedział cen netto
0,753 zł - 0,753 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm
  • Całkowita długość
    37.3 mm
  • Szerokość całkowita
    26.2 mm
Zacisk do światłowodu 37.0 mm (L) 6 Czarny

10111819

Przedział cen netto
0,5452 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
7900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Szerokość całkowita
    26.0 mm