Menu Search

Uchwyty światłowodów

Na stanie

Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
33 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Liczba gniazd Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
6,1913 zł - 6,1913 zł 2600 Na stanie
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
3
6,5957 zł - 6,5957 zł 90 Na stanie
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
11,4763 zł - 11,4763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,7404 zł - 0,7404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5
25.2 mm
15.7 mm
1,1155 zł - 1,1155 zł 2000 Na stanie
4
23.9 mm
12,2711 zł - 12,2711 zł 500 Na stanie
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
10,0121 zł - 10,0121 zł 900 Na stanie
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
3,6255 zł - 3,6255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,8115 zł - 0,8115 zł 10700 Na stanie
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,5452 zł - 0,5452 zł 7800 Na stanie
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
12,6198 zł - 12,6198 zł 2400 Na stanie
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
9,1057 zł - 9,1057 zł 2200 Na stanie
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,7892 zł - 0,7892 zł 5900 Na stanie
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
4,7132 zł - 4,7132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
13,066 zł - 13,066 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
8,4312 zł - 8,4312 zł 7 Na stanie
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
1,1811 zł - 1,1811 zł 1340 Na stanie
2,4681 zł - 2,4681 zł 1000 Na stanie
2
12.7 mm
9,1197 zł - 9,1197 zł 100 Na stanie
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
  • z 2
Zacisk do światłowodu 26.5 mm (L) Czarny

10312285

Przedział cen netto
6,1913 zł - 6,1913 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wpinane, przyklejane
  • Wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    14.75 mm
Zacisk do światłowodu 20.6 mm (L) Naturalny

10315972

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Całkowita długość
    20.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Ilość w opakowaniu
    1000
Zacisk do światłowodu 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Czarny Nylon 6

10312841

Przedział cen netto
6,5957 zł - 6,5957 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    32.6 mm
  • Szerokość całkowita
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Zacisk do światłowodu 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Zielony Nylon 6

10312773

Przedział cen netto
11,4763 zł - 11,4763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Wysokość całkowita
    7.33 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Zacisk do światłowodu 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Naturalny Nylon 6/6

10111390

Przedział cen netto
0,7404 zł - 0,7404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    15.7 mm
  • Szerokość całkowita
    25.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Ilość w opakowaniu
    1000
Zacisk do światłowodu 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Naturalny Nylon 6/6

10315897

Przedział cen netto
1,1155 zł - 1,1155 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Szerokość całkowita
    23.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Ilość w opakowaniu
    1000
  • Liczba gniazd
    4
Zacisk do światłowodu 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Czerwony Nylon 6

10312759

Przedział cen netto
12,2711 zł - 12,2711 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Zacisk do światłowodu 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Żółty Nylon 6

10312797

Przedział cen netto
10,0121 zł - 10,0121 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Wysokość całkowita
    7.33 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Zacisk do światłowodu Czarny 73.0 mm (L) 24

10111840

Przedział cen netto
3,6255 zł - 3,6255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    73.0 mm
  • Szerokość całkowita
    26.0 mm
Zacisk do światłowodu 35.63 mm 5.8 mm 12 Czarny Nylon 6/6

10111796

Przedział cen netto
0,8115 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
10700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    5.8 mm
  • Całkowita długość
    35.63 mm
  • Szerokość całkowita
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Zacisk do światłowodu 37.0 mm 6.0 mm 6 Czarny Nylon 6/6

10111819

Przedział cen netto
0,5452 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Szerokość całkowita
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Zacisk do światłowodu 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Czarny Nylon 6

10312315

Przedział cen netto
12,6198 zł - 12,6198 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Całkowita długość
    72.66 mm
  • Szerokość całkowita
    26.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Zacisk do światłowodu 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Czarny Nylon 6

10312834

Przedział cen netto
9,1057 zł - 9,1057 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    32.6 mm
  • Szerokość całkowita
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Zacisk do światłowodu 35.63 mm 5.8 mm 12 Czarny Nylon 6/6

10111789

Przedział cen netto
0,7892 zł - 0,7892 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    5.8 mm
  • Całkowita długość
    35.63 mm
  • Szerokość całkowita
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Zacisk do światłowodu 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturalny PP; TPE

10316108

Przedział cen netto
4,7132 zł - 4,7132 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    35.4 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen; elastomer termoplastyczny
Zacisk do światłowodu 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Zielony Nylon 6

10312766

Przedział cen netto
13,066 zł - 13,066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Wysokość całkowita
    7.33 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
  • Szerokość całkowita
    17.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Zacisk do światłowodu 35.4 mm (L) 6 Naturalny

10316122

Przedział cen netto
8,4312 zł - 8,4312 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    35.4 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
Zacisk do światłowodu Naturalny PP; TPE

10111833

Przedział cen netto
1,1811 zł - 1,1811 zł

Zapasy magazynowe
1340 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polipropylen; elastomer termoplastyczny
  • Ilość w opakowaniu
    10
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk do światłowodu 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturalny Nylon 6/6

10315989

Przedział cen netto
2,4681 zł - 2,4681 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Ilość w opakowaniu
    1000
Zacisk do światłowodu 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Czarny Nylon 6

10312858

Przedział cen netto
9,1197 zł - 9,1197 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    21.4 mm
  • Szerokość całkowita
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6