Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.
Grupa SR: SR5534
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,4271 zł - 68,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
| 48,8788 zł - 54,3097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Stal
|
Female
|
|||
| 49,0738 zł - 54,5265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Stal
|
Female
|
||
| 67,6688 zł - 75,1876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować