Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.
Grupa SR: SR5534
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
|||
| 317,5171 zł - 777,9171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 121,793 zł - 298,3928 zł | 5 Na stanie |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 317,5171 zł - 777,9171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 155,0354 zł - 155,0354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 204,8313 zł - 204,8313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 181,0698 zł - 181,0698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 204,2856 zł - 204,2856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 304,9252 zł - 747,0669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 283,8132 zł - 695,3424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 165,5635 zł - 165,5635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 142,2256 zł - 142,2256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 292,668 zł - 717,0366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 172,6891 zł - 172,6891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 199,6439 zł - 199,6439 zł | 1 Na stanie |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 292,668 zł - 717,0366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 286,1698 zł - 701,1161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 169,8445 zł - 169,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 185,546 zł - 185,546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 283,8132 zł - 695,3424 zł | 5 Na stanie |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować