Menu Search

Uchwyty — rurowe, kształt mostka

Na stanie

Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.

Grupa SR: SR5534

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozstaw otworów montażowych Materiał uchwytu Rodzaj mocowania Kup
317,5171 zł - 777,9171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Aluminium
Na śrubę
121,793 zł - 298,3928 zł 5 Na stanie
M8
Aluminium
Na śrubę
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
500.0 mm
Stal
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
80.0 mm
Stal nierdzewna
Gwint żeński
101,2829 zł - 112,5366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
350.0 mm
Stal
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
350.0 mm
Stal nierdzewna
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
250.0 mm
Stal
Gwint żeński
67,6688 zł - 75,1876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
350.0 mm
Aluminium
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
200.0 mm
Stal nierdzewna
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
30.0 mm
Aluminium
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
96.0 mm
Aluminium
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
64.0 mm
Aluminium
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
100.0 mm
Stal
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
350.0 mm
Stal nierdzewna
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 mm
Stal nierdzewna
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 mm
Stal
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
250.0 mm
Stal
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
80.0 mm
Stal
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
400.0 mm
Stal
Gwint żeński
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
300.0 mm
Stal
Gwint żeński
  • z 4
Uchwyt składany 400.0 mm M8 Stop aluminium; LDPE Czarny

10213957

Przedział cen netto
777,9171 zł - 317,5171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica rurki
    20.0 mm
  • Wykończenie
    Rurka malowana na marmurową czerń − plastik satynowy
  • Rodzaj mocowania
    Na śrubę
  • Kod towaru
    7326909890
Uchwyt składany 600.0 mm M8 Stop aluminium; LDPE Czarny

10213964

Przedział cen netto
298,3928 zł - 121,793 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica rurki
    20.0 mm
  • Wykończenie
    Rurka malowana na marmurową czerń − plastik satynowy
  • Rodzaj mocowania
    Na śrubę
  • Kod towaru
    7326909890
Uchwyt U 500.0 mm M10 Stal Chrom

20068608


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Rozstaw otworów montażowych
    500.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica rurki
    20.0 mm
  • Wykończenie
    Chromowany
Uchwyt U 80.0 mm M10 Stal nierdzewna Naturalny

20068615


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Rozstaw otworów montażowych
    80.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    7326909890
Uchwyt U 350.0 mm M8 Stal Naturalny

20074487

Przedział cen netto
112,5366 zł - 101,2829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rozstaw otworów montażowych
    350.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U 350.0 mm M8 Stal nierdzewna Naturalny

20074470


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rozstaw otworów montażowych
    350.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    7326909890
Uchwyt U 250.0 mm M8 Stal Naturalny

20074425


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rozstaw otworów montażowych
    250.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Metalowe jednoczęściowe uchwyty do szafek M8

20075781

Przedział cen netto
75,1876 zł - 67,6688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rozstaw otworów montażowych
    350.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Średnica rurki
    20.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Uchwyt U M5 200.0 mm Stal nierdzewna

20078348


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rozstaw otworów montażowych
    200.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U M6 30.0 mm Aluminium

20079550


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozstaw otworów montażowych
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U M6 96.0 mm Aluminium

20079574


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozstaw otworów montażowych
    96.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U M6 64.0 mm Aluminium

20079529


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozstaw otworów montażowych
    64.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U M5 100.0 mm Stal

20078331


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rozstaw otworów montażowych
    100.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U 350.0 mm M8 Stal nierdzewna Naturalny

20074456


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rozstaw otworów montażowych
    350.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    7326909890
Uchwyt U 100.0 mm M10 Stal nierdzewna Naturalny

20068554


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Rozstaw otworów montażowych
    100.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    7326909890
Uchwyt U 100.0 mm M10 Stal Naturalny

20068561


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Rozstaw otworów montażowych
    100.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U 250.0 mm M10 Stal Naturalny

20068578


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Rozstaw otworów montażowych
    250.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U 80.0 mm M10 Stal Naturalny

20068622


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Rozstaw otworów montażowych
    80.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U 400.0 mm M10 Stal Chrom

20068592


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Rozstaw otworów montażowych
    400.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica rurki
    20.0 mm
  • Wykończenie
    Chromowany
Uchwyt U 300.0 mm M10 Stal Chrom

20068585


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Rozstaw otworów montażowych
    300.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica rurki
    20.0 mm
  • Wykończenie
    Chromowany