10036587
WCC1-2-UVB
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 1,1731 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.118 - 0.374 in |
|---|---|
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 3.0 - 9.5 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.157 - 0.189 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.0 - 4.8 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.02 - 0.063 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 1.6 mm |
| Wersja | 1 |
| Typ | 1 |
| Możliwość dopasowania | Z regulacją |
| Metoda montażu | Snap In |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 odporny na działanie promieni UV |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować